SiTecSkills Academy - Unser Angebot & Buchung

Mein Dashboard

Sollten Sie Fragen haben oder es Probleme bei der Anmeldung geben, wenden Sie sich bitte an:

Additive Manufacturing Basic (ADDMB)

  • Mitarbeiter (m/w/d) mit hohem fachbezogenem Interesse an additiven Fertigungstechnologien beschäftigen sich während der Fortbildung umfassend mit dem zukünftig immer wichtiger werdenden Verfahren (3-D-Druck). Durch diese disruptive Technologie entstehen neue Möglichkeiten in der Dimensionierung und Gestaltung von innovativen Bauteilen. Die praxisorientierte Fortbildung schließt mit einem Zertifikat ab.

Ziele

  • Einstieg in das Thema Additive Manufacturing (3-D-Druck)
Typ Präsenztraining mit digitalen Inhalten
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Mitarbeiter (m/w/d) aus der Fertigung, Instandhaltung und Arbeitsvorbereitung, alle Bildungsabschlüsse

Inhalte

  • Additive Fertigungsverfahren – Stand der Technik und Trends
  • Digitale Prozess- und Wertschöpfungskette durch „Additive Manufacturing“
  • Vor- und Nachteile der disruptiven gegenüber konventionellen Fertigungsverfahren
  • Entwicklung von digitalen Konstruktionen mit CAD-Programm NX
  • Datenaufbereitung für die Fertigungsvorbereitung, Durchführung und -nachbereitung
  • Designmöglichkeiten bei der Dimensionierung und Konstruktion von Bauteilen
  • Vorbereitung der 3D-Drucker (Ultimaker)
  • Einrichten der Kommunikationsschnittstellen zwischen PC und Ultimaker
  • Vorbereitung und Prüfen ggf. Bearbeiten von STL-Daten und Übergabe zum Drucker
  • Herstellung unterschiedlicher Bauteile einschließlich Bedienung von 3-D-Druckern für Kunststoffe

Teilnahmevoraussetzung

  • Lesen von Montage-/Konstruktionszeichnungen

Hinweise

  • Preis auf Anfrage

Downloads

Kontakt